Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
GHSH8 - Economy European standard groove width 8mm aluminum alloy profile special movable hook
Stückliste
GHSH8
PN
Teilenummer
GHSH8
SW
Slot Width
8 mm
L
58 mm
W
12 mm
W1
6 mm
H
48 mm
H1
37 mm
H2
5 mm
D
8 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen