Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
GHSH8 - Economy European standard groove width 8mm aluminum alloy profile special movable hook
Nomenclature
GHSH8
PN
Réf. pièce
GHSH8
SW
Slot Width
8 mm
L
58 mm
W
12 mm
W1
6 mm
H
48 mm
H1
37 mm
H2
5 mm
D
8 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés