Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
GHSH8 - Economy European standard groove width 8mm aluminum alloy profile special movable hook
Lista materiale
GHSH8
PN
Codice componente
GHSH8
SW
Slot Width
8 mm
L
58 mm
W
12 mm
W1
6 mm
H
48 mm
H1
37 mm
H2
5 mm
D
8 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD