Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GHSH8 - Economy European standard groove width 8mm aluminum alloy profile special movable hook
Bill of material
GHSH8
PN
Part Number
GHSH8
SW
Slot Width
8 mm
L
58 mm
W
12 mm
W1
6 mm
H
48 mm
H1
37 mm
H2
5 mm
D
8 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей