Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HPS International
Beschreibung
Giga DSS - Giga double swivel shackle, GRADUP
Stückliste
GIGA.DSS M 150 UP
REF
Referenz
ROT
Rotation
°
DIA
Durchmesser
M 150 (x6)
WLL
5:1 Working load limit
125,00 t
L1
Standard
mm
TT
Anziehdrehmoment
Nm
S1
S2
mm
A
mm
B
115 mm
C
290 mm
D
357 mm
E
302 mm
F
544 mm
G
103 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
268 kg
INFO
Information
INFO