Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
Giga DSS - Giga double swivel shackle, GRADUP
Bill of material
GIGA.DSS M 150 UP
REF
Reference
ROT
Rotation
°
DIA
Diameter
M 150 (x6)
WLL
5:1 Working load limit
125,00 t
L1
Standard
mm
TT
Tightening torque
Nm
S1
S2
mm
A
mm
B
115 mm
C
290 mm
D
357 mm
E
302 mm
F
544 mm
G
103 mm
CNSMASSEXACT
Weight
268 kg
INFO
Informacje dodatkowe
INFO
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD