Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
Giga DSS - Giga double swivel shackle, GRADUP
Bill of material
GIGA.DSS M 150 UP
REF
Reference
ROT
Rotation
°
DIA
Diameter
M 150 (x6)
WLL
5:1 Working load limit
125,00 t
L1
Standard
mm
TT
Tightening torque
Nm
S1
S2
mm
A
mm
B
115 mm
C
290 mm
D
357 mm
E
302 mm
F
544 mm
G
103 mm
CNSMASSEXACT
Weight
268 kg
INFO
Информация
INFO
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей