Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
Giga DSS - Giga double swivel shackle, GRADUP
Bill of material
GIGA.DSS M 150 UP
REF
Reference
ROT
Rotation
°
DIA
Diameter
M 150 (x6)
WLL
5:1 Working load limit
125,00 t
L1
Standard
mm
TT
Tightening torque
Nm
S1
S2
mm
A
mm
B
115 mm
C
290 mm
D
357 mm
E
302 mm
F
544 mm
G
103 mm
CNSMASSEXACT
Weight
268 kg
INFO
信息
INFO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型