Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Giunto rotante ad uscite multiple
Lista materiale
W0513131101
CODE
Codice
FIG
Figure
mm
A
45 mm
B
49 mm
C
G 3/8
D
E
25 mm
F
28.5 mm
G
42 mm
H
4.2 mm
K
G 1/8
L
4 mm
M
35 mm
N
mm
P
mm
CH
22 mm
RPM
r.p.m.
300
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD