Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK21B - Guide shaft support - T-type stop screw type - standard type
Bill of material
GK21BN-D3-H10
CNSORDERNO
CODE
Code
MAT
Material_(international)
MAT1
Material_(solar)
SUR
Surface_treatment
FJ
enclosure
D
mm
H
mm
L
26 mm
H1
15 mm
B
8.0 mm
V
4.0 mm
L2
10.0 mm
L1
18.0 mm
DD
d
3.5 mm
M
M3
INFOTEXT
website
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD