Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
GK23C - Guide shaft support - bottom mounted open type
Bill of material
GK23CF-D8-H15
CNSORDERNO
CODE
Code
MAT
Material_(international)
MAT1
Material_(solar)
SUR
Surface_treatment
FJ
enclosure
D
mm
H
mm
L
16 mm
H1
31 mm
B
12.0 mm
L1
10.0 mm
F
11.0 mm
N
4.0 mm
DD
d
4.5 mm
D1
d1
8.0 mm
V
4.5 mm
C
2.0 mm
M
M4 Depth 8
INFOTEXT
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)