Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GL5-L/43a/155 - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
GL5-L/43a/155
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GL5-L/43a/155
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabellichtschranke GL5-L/43a/155
EAN
4050143055883
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GL5-L/43a/155
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
940 nm
BAD823004
Breite des Sensors
19.5 mm
BAD837003
Gabeltiefe
8.500 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAD838003
Gabelweite
5 mm
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
15.5 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
26 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder sonstige
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
LENGTH
0.023
WIDTH
0.004
DEPTH
0.007
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt