Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GLD3-RT/115/147 - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
GLD3-RT/115/147
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GLD3-RT/115/147
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabellichtschranke GLD3-RT/115/147
EAN
4050143298488
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GLD3-RT/115/147
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid
BAD823004
Breite des Sensors
25 mm
BAD837003
Gabeltiefe
54 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
BAD838003
Gabelweite
3 mm
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
92.47 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
27.21 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
5000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
US
WEIGHT
0.110
LENGTH
0.118
WIDTH
0.144
DEPTH
0.035
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt