Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Firma
RAILBETON HAAS
Beschreibung
Gleistragplatten (GTP) - System Chemnitz
Stückliste
Gleistragplatten GTP 2200/2590 W 60E1 BÜ Radius=0m 42902 (300)
BEZ
Bezeichnung
ART
Art.-Nr.
LOD
Detaillierungsgrad
R
Radius
m
L
Länge
2590 mm
B
Breite
mm
H
Höhe
mm
GEW
Gewicht
kg
INFOWWW
Website öffnen
Website
INFOPDF
PDF öffnen
PDF öffnen
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    RAILBETON HAAS
    Gleisüberwege Typ GÜP - System Chemnitz
    RAILBETON HAAS
    Monoblocksystem
    RAILBETON HAAS
    CombiFurt - Querungssysteme
    remeha
    Hybridsysteme - CalentaHP 390- 690 Wärmepumpe
    CHELIC
    NQ,NQI,NQO - Knock multimount cylinder
    CHELIC
    PV - VALVE
    remeha
    Solarsysteme - Remasol C 250 V/H
    RAILBETON HAAS
    Citybord 16 - Citybord
    RAILBETON HAAS
    Combibord light 21 - Combibord light
    RAILBETON HAAS
    Combibord light 23 - Combibord light
    FATH
    Rollenschiene I 60x24
    RAILBETON HAAS
    Querungsbord - Querungssysteme
    Rittal
    Gehäuseverstärkung - Zubehör
    RAILBETON HAAS
    Entwässerungselemente - Citybord
Previews
3D
2D
Download CAD models