Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
GLP20+RDE - SPRINT Kabelverschraubung mit Gegenmutter, metrisch, zugelassen nach EN50262
Stückliste
WISKA GLP 20+RDE black RAL 9005 10100636
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
D
Durchmesser Anschlussgewinde
M20x1.5 mm
TL
Gesamtlänge
36.0 - 45.0 mm
D1
Durchmesser Kabel
4.0 - 14.0 mm
L
Einschraubgewindelänge
10.0 mm
L2
Mutternhöhe
5.0 mm
SW1
Schlüsselweite
24 mm
E1
Eckmaß
27.0 mm
SW2
Schlüsselweite
27 mm
E2
Eckmaß
29.0 mm
CNSMAT
Material
Kabelverschraubung: PA / Dichtung: EPDM / Gegenmutter: PA-GF
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
10 VPE
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen