Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
GLP50-RT/40b/102/123/143 - Gabel- und Rahmenlichtschranken
Stückliste
GLP50-RT/40b/102/123/143
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
GLP50-RT/40b/102/123/143
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gabellichtschranke GLP50-RT/40b/102/123/143
EAN
4050143026357
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GLP50-RT/40b/102/123/143
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
10 mm
BAD837003
Gabeltiefe
54 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Normbauform
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAD838003
Gabelweite
50 mm
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
70 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
79.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.090
WIDTH
0.070
DEPTH
0.010
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt