Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
GLSETN_dummy - Peep Hole Sets - Standard Type
Bill of material
GLSETN65
PN
Part No.
MATF
Material of Flange
304 Stainless Steel
MATOR
Material of O-Ring
Nitrile Rubber
MATG
Material of Glass Plates Round
Toughened Glass
MATR
Material of Rubber Packing
Nitrile Rubber
MATFC
Material of Flange Cover
304 Stainless Steel
MATB
Material of Bolt
304 Stainless Steel
NO
No.
FLANGE
Flange
JIS
O-Rings JIS
W
O-Rings W
4
DDOO
O-Rings do
mm
GLASS
Glass
D
mm
TS
mm
RUBBER
Rubber Packing
A
mm
V
mm
T
1 mm
FLANGEC
Flange Cover
BOLT
Bolt
M
mm
L
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Misumi
    GLSETF - Peep Hole Sets - Heat Resisting Type
    Misumi
    GLSETF_d - Peep Hole Sets - Heat Resisting Type
    IKEUCHI
    SLNHA-H_Slit Laminor Air Knife
    Misumi
    PTLA__P8M150, PTLA__P8M250, PTLK__P8M150, PTLK__P8M250, PTLN__P8M150, PTLN__P8M250, PTLM__P8M250, PTLG__P8M250 - Keyless High Torque Timing Pulleys P8M Type
    Misumi
    GLSETN - Peep Hole Sets - Standard Type
    Wilo
    4 Poles
    Märkische Stanz-Partner
    NC.88.00.050.0231 - Flange
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей