Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GLTB5
Bill of material
GLTB5-X32-50-BW-M10-C3
MODEL
Model
GLTB5
BT
Belt type
X : rubber belt
LEAD
Lead
32 mm
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
MB
Motor brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
274 mm
A
30 mm
M
1 mm
N
6 mm