Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
GLTB8
Bill of material
GLTB8-X60-50-BW-M40-C3
MODEL
Model
GLTB8
BT
Belt type
X : rubber belt
LEAD
Lead
60 mm
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor position
MB
Motor brand
BRAKE
Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
L
349.5 mm
A
18 mm
M
2 mm
N
8 mm