Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Alfa Instrumentos
Description
GLX - Células de Carga
Bill of material
GLX-15 0,1
PN
Part Number
GLX-15 0,1
SERIES
Linha
GLX
CODE
Código
0011183
TYPE
Descrição
Célula de Carga Modelo GLX - (Single Point)
CAP
Capacidade
kg
DESCRIPTION
Descrição
Célula de Carga em aço inox GLX-15 (0,1%), capacidade 15kg
MAT
Material
Inox
FINISH
Acabamento Superficial
Polido
C
C (comprimento do cabo)
2.0 m
SE
Sensibilidade
2.0000 + / - 0,1% mV / V
TT
Temperatura de Trabalho
- 5 a + 60 ºC
TC
Temperatura Compensada
0 a + 50 ºC
MS
Maxima Sobrecarga % capacidade nominal
150
SR
Sobrecarga de ruptura % capacidade nominal
300
RE
Resistência Elétrica
E 410 + / - 10 S 350 + / - 1 Ω
ND
Numero de Divisões
10.000
CP
Classe de Proteção
IP 67
CABLE
Cabo
9605 (5,5mm diam. 6 vias Blindado)
NOTE
Nota
O desenho 3D do cabo é apenas um segmento do modelo real