Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
GML 1052 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
Bill of material
GML 1052
IDNR
Ident number
GML 1052 mm
A
Assy Length
52.000 mm
L
Assy Overall Length
78.000 mm
AA
Tip Length
71.000 mm
BB
Length
68.000 mm
CC
Length
38.000 mm
DD
Length
62.200 mm
LL
Body Length
54.300 mm
HL
heater length
38.270 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    D-M-E
    GML 1130 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
    D-M-E
    GML 1070 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
    D-M-E
    GML 1060 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
    D-M-E
    GML 1042 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
    D-M-E
    GML 1080 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
    D-M-E
    GML 1110 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
    D-M-E
    GML 1120 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
    D-M-E
    GML 1100 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
    D-M-E
    GML 1090 - GATE-MATE LITE ASSEMBLY
    D-M-E
    GML MGD BODY - GML - MACHINING GATE DETAIL
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen