Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
GMRF-500-16-46SEC-24 - Fixed pole insert 46 poles, socket, 500V, 16A
Bill of material
GMRF-500-16-46SEC-24
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GMRF-500-16-46SEC-24
SIZE
Size
24
B1
34 mm
B2
27 mm
L1
111 mm
L2
104 mm
H1
36 mm
H2
18.3 mm
H3
1.2 mm
DEC
Description
Fixed pole - 500V/ 16A/C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD