Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
GMRM-1000-200-1PHC-02 - Module 1 pole, Pin, 1000V, 200A
Bill of material
GMRM-1000-200-1PHC-02
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GMRM-1000-200-1PHC-02
B1
34.2 mm
H1
56.15 mm
H2
21.0 mm
L1
29.25 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)