You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
GMSWN-H9-L50
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmswn.prj},{NB=GMSWN-H9-L50},{CODE=GMSWN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=9.000},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=1.900},{N=5.5},{W=25},{B=19},{C=10.000},{L2=21.000},{L1=31.400},{MXE1=M3x3},{WR=14},{WB=0},{HR=5.2},{D=6.000},{HH=3.2},{DD=3.5},{P=30},{LSGDCC=M3x6},{LMIN=50.000},{MM=3.0},{B1=0.000},{C1=0},{E1=3.000},{FZ1=1.370},{FZ2=2.060},{G1=0.020},{G2=0.510},{PPATH=gmswn/gmswn3.prj},{PDF=gmswl.pdf},{LJ1=15.700},{LJ2=7.100},{LJ3=7.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GMSWN - 微型宽幅直线导轨--标准·不锈钢
Bill of material
GMSWN-H9-L50
CNSORDERNO
Bestellnummer
GMSWN-H9-L50
GMSWN-H9-L50
CODE
代号
GMSWN
GMSWNH
GMSW2N
GMSW2NH
GMSWN
GMSWNH
GMSW2N
GMSW2NH
TYPE
类型
组合件
JD
精度
普通级
YY
预压
无预压
HKS
滑块数
1
DGGDFS
导轨固定方式
上锁式
HKGDFS
滑块固定方式
上锁式
HRD
硬度
56HRC~
MAT
材质
不锈钢
H
9.000
9.000
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Z
追加工
NONE
NONE
H1
1.900
1.900
mm
N
5.5
5.5
mm
W
滑块尺寸W
25
25
B
滑块尺寸B
19
19
C
滑块尺寸C
10.000
10.000
L2
滑块尺寸L2
21.000
21.000
L1
滑块尺寸L1
31.400
31.400
MXE1
滑块尺寸M×ι
M3x3
M3x3
WR
滑轨尺寸WR
14
14
WB
滑轨尺寸WB
0
0
HR
滑轨尺寸HR
5.2
5.2
D
滑轨尺寸D
6.000
6.000
HH
滑轨尺寸h
3.2
3.2
DD
滑轨尺寸d
3.5
3.5
P
滑轨尺寸P
30
30
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
M3x6
M3x6
HKSL
滑块数量
1
LMIN
50.000
50.000
MM
3.0
3.0
B1
0.000
C1
0
E1
3.000
3.000
FZ1
基本动额定负载C
1.370
1.370
kN
FZ2
基本静额定负载Co
2.060
2.060
kN
G1
重量 滑块
0.020
0.020
kg
G2
重量 滑轨
0.510
0.510
kg/m
PDF
gmswl.pdf
LJ1
容许静力矩MR
15.700
15.700
KN-m
LJ2
容许静力矩MP
7.100
7.100
KN-m
LJ3
容许静力矩MY
7.100
7.100
KN-m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청