Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 1110 - Spannriemen, Verschluss Stahl, Gurt Kunststoff
Stückliste
Spannriemen GN 1110-25-400-ST-SW
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
B1
25 mm
L1
mm
B2
32 mm
H
16 mm
L2
39 mm
BS
Belastbarkeit
4000 N
FARBE
Farbe
schwarz
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
63079098
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails