Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 139.6 - Hinges with safety switch, without switch
Спецификация
Hinge with safety switch GN 139.6-76-126
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 139.6-76-126
ROT
Rotation
°
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
41 mm
M4
9 mm
WEIGHT
Weight
0.9090 kg
CTN
Customs Tariff Number
85369095
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей