Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 139.6 - Sicherheits-Schaltscharniere, ohne Schalter
Stückliste
Sicherheits-Schaltscharnier GN 139.6-76-126
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
GN 139.6-76-126
ROT
Rotation
°
L1
76 mm
L2
126 mm
L3
40 mm
L4
99.4 mm
L5
22 mm
H1
15.5 mm
H2
31.5 mm
M1
88 mm
M2
29 mm
M3
41 mm
M4
9 mm
WEIGHT
Gewicht
0.9090 kg
CTN
Zolltarifnummer
85369095
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen