Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 145 - Edelstahl-Flansch-Klemmverbinder, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Edelstahl-Flansch-Klemmverbinder GN 145-B15-2-NI
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
D2
5.5 mm
K
Klemmlänge
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Schraubstelle
M6-20
L3
Klemmhebel
mm
OB
Oberfläche
Edelstahl
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
73072210
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen