Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 145 - Stainless Steel-Flanged Connector Clamps, with screw, stainless steel
Bill of material
Stainless Steel-Flanged Connector Clamp GN 145-B15-2-NI
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore
D2
5.5 mm
K
Clamping length
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Screw location
M6-20
L3
Clamping lever
mm
OB
Finish
Stainless Steel
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
73072210
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés