Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 159 - Scharniere, Kunststoff, Zubehör für Profilsysteme, Kennziffer 1, ohne Sicherheits-Klemmhebel
Stückliste
Scharnier GN 159-79-22-25-SW-1
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
L1
mm
M1NEN
Nennmaß
mm
M1IST
Istmaß
mm
M2NEN
Nennmaß
mm
M2IST
Istmaß
mm
ROT
Rotation
°
D1
6.5 mm
D2
8 mm
H1
16 mm
H2
8 mm
H3
16 mm
H4
mm
L2
36 mm
L3
mm
L4
44 mm
PB
für Profilbreiten s1 - s2
mm
FARBE
Farbe
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails