Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 160 - Scharnier Form A 2x2 Gew. Sackloch
Stückliste
Scharnier GN 160-28-64-A
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
GN 160-28-64-A
FORM
Form
A
L1
±0.5
28 mm
L2
±0.5
64 mm
W
Winkel
°
A
2 mm
B
14.5 mm
D1
Gewinde
M5
D2
8 mm
L3
6 mm
M
19 mm
T
7.5 mm
WEIGHT
Gewicht
0.0240 kg
CTN
Zolltarifnummer
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails