Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 2182 - Kantenschutz-Dichtprofile , Form A, Dichtprofil oben
Stückliste
Kantenschutz-Dichtprofil GN 2182-14,5-A-20
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
H1
14.5 mm
L
Länge
m
A
Klemmbereich
1-2 mm
B
6.5 mm
H2
8 mm
R1
40 mm
R2
20 mm
R3
10 mm
W1
6.5 mm
W2
bei 50% der zul. Verformung
5.25 mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
40082900
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails