Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 2190 - Edge Protection Seal Profiles, Type D, Side seal profile
Bill of material
Edge Protection Seal Profile GN 2190-NBR-13-D-20
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
H1
13 mm
L
Cutting length
20 m
A
Clamping area
1-3.5 mm
B
11 mm
H2
10.75 mm
H3
2.25 mm
H4
4.50 mm
K
4.75 mm
R1
40 mm
R2
50 mm
R3
100 mm
R4
80 mm
W1
11.25 mm
W2
up to 50% permissible deformation
8.75 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés