Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Ganter
Beschreibung
GN 2276 - Kreuzlibellen, Form JV, justierbar, Montage von der Vorderseite
Stückliste
Kreuzlibelle GN 2276-ALN-62-G-50-JV
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
OB
Werkstoff / Oberfläche
D1
62 mm
D2
3.4 mm
D3
6.3 mm
D4
52 mm
H1
13 mm
H2
9.8 mm
H3
1 mm
M1
18.4 mm
M2
6.7 mm
M3
25.1 mm
E
Empfindlichkeit
F
Füllung
G - grün-transparent
WEIGHT
Gewicht
0.0940 kg
CTN
Zolltarifnummer
90319000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails