Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 2283 - Screw-on levels, Type JV, adjustable, installation from front side
Bill of material
Screw-on level GN 2283-ALN-54-G-50-JV
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
OB
Material / Finish
L
Length
54 mm
B
15.5 mm
D1
3.4 mm
D2
6.3 mm
H1
14.5 mm
H2
11.3 mm
H3
1 mm
M
45 mm
E
Sensitivity
F
Filling
G- green-transparent
WEIGHT
Weight
0.0250 kg
CTN
Customs Tariff Number
90319000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)