Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 2290 - Bolt sets for hinge wing GN 2291
Спецификация
Bolt set GN 2290-1-GR
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
6 mm
D2
6.15 mm
D3
±0,2
13.9 mm
D4
8 mm
D5
7.8 mm
L1
mm
L2
mm
L3
33 mm
L4
1 mm
L5
mm
L6
6.5 mm
L7
1.5 mm
K
Identification no.
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76169990
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details