Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 2292 - Hinges, Type I, interior hinge wings, Identification no. C, with countersunk holes
Bill of material
Hinge GN 2292-86-82-I-C-EL
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
86 mm
L2
mm
D1
6.6 mm
D2
14 mm
L3
mm
L5
43 mm
M1
55 mm
M2
mm
M3
mm
M4
mm
N
-0,3
8 mm
S1
3.5 mm
S2
6.5 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76169990
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés