Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 247 - Levelling feet, with fixing holes, Type B with nut, without rubber underlay
Bill of material
Levelling foot with fixing hole EN 247-125-M20-155-B
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
WINKEL
Pivoting angle
°
X
Adjustable range nut
mm
Enter value for X
Adjustable range nut
mm
cm
inch
ft
D1
125 mm
D2
Thread
L1
mm
L2
55 mm
L3
23 mm
L4
45 mm
D3
12.5 mm
K
95 mm
SW
mm
STBE
Static load
40000 N
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)