Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 54
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
GN 24x1.5 - Espulsori a gas
Lista materiale
GN24x1.5-100.2-67
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
21.7 mm
RD
Diametro stelo
12.0 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione minima
10 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
1.55xF0 daN
F1P
Forza finale politropica
2.02xF0 daN
S
Superficie
1.13 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C