Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 25b - Quick Release Connectors, Steel, for Aluminum Profiles (b-Modular System), Type S Symmetrical mounting stud
明细表
Quick Release Connector, Steel GN 25b-10-S-P-SZ-4
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
N
10 mm
G
Bundle Pieces
4
B
10 mm
D1
6.8 mm
D2
10 mm
L1
46 mm
L2
10.3 mm
L3
20 mm
M
22.5 mm
SW
3 mm
AM
Tightening torque
6 Nm
KEN
Coding
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型