Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 272.4 - Sensor Holders, Aluminum
Bill of material
Sensor holder GN 272.4-B18-40-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore for sensor
mm
B
Swivel width
40 mm
D2
50 mm
D3
6.5 mm
L
Length
52.5 mm
M1
32.5 mm
M2
30 mm
T1
10 mm
T2
7 mm
X1
60 mm
X2
42 mm
Y1
60 mm
Y2
42 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés