Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 272.4 - Sensor Holders, Aluminum
Bill of material
Sensor holder GN 272.4-B18-40-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore for sensor
mm
B
Swivel width
40 mm
D2
50 mm
D3
6.5 mm
L
Length
52.5 mm
M1
32.5 mm
M2
30 mm
T1
10 mm
T2
7 mm
X1
60 mm
X2
42 mm
Y1
60 mm
Y2
42 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD