Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
GN 272.4 - Sensor Holders, Aluminum
Спецификация
Sensor holder GN 272.4-B18-40-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore for sensor
mm
B
Swivel width
40 mm
D2
50 mm
D3
6.5 mm
L
Length
52.5 mm
M1
32.5 mm
M2
30 mm
T1
10 mm
T2
7 mm
X1
60 mm
X2
42 mm
Y1
60 mm
Y2
42 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details