Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 278.4 - Sensor Holders, Aluminum, with screw, stainless steel
Bill of material
Sensor holder GN 278.4-B25-B18-2-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1
Bore for clamping-Ø
D2
Bore for sensor
B
Swivel width
40 mm
D3
50 mm
K
40 mm
L1
95 mm
L2
40 mm
M
43 mm
T
10 mm
L3
Clamping lever
mm
OBVIS
Finish
black
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)