Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 289 - Gelenk-Klemmverbinder, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl, Form S, Verstellung stufenlos
Stückliste
Gelenk-Klemmverbinder GN 289-B42-V50-S-2-BL
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
D1D2
Bohrung - Bohrung
D1S2
Bohrung - Vierkant
S1S2
Vierkant - Vierkant
ROT
Rotation
°
B
Laschenbreite
65 mm
K
76 mm
L1
268 mm
L2
70 mm
M
85 mm
Z1
Schraubstellen
M10-60
Z2
Schraubstelle
M10-55
L3Z1
Klemmhebel für Z1
78 | 92 mm
L3Z2
Klemmhebel für Z2
78 | 92 mm
OBVIS
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen