Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 289 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless steel, Type S, Stepless adjustment
Bill of material
Swivel Clamp Connector Joint GN 289-B42-V50-S-2-BL
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
D1D2
Bore - Bore
D1S2
Bore - Square
S1S2
Square - Square
ROT
Rotation
°
B
Swivel width
65 mm
K
76 mm
L1
268 mm
L2
70 mm
M
85 mm
Z1
Screw locations
M10-60
Z2
Screw location
M10-55
L3Z1
Clamping lever for Z1
78 | 92 mm
L3Z2
Clamping lever for Z2
78 | 92 mm
OBVIS
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés