Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 331 - Rohrgriffe, ohne Taster mit Not-Aus-Schalter
Stückliste
Rohrgriff GN 331-200-SW-T0-2
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L
Länge ±0.2
mm
D
Gewinde
M8
B1
27 mm
B2
17 mm
H1
51 mm
H2
68 mm
T
min.
15 mm
FARBEVIS
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85365080
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails