Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 332 - Rohrgriffe, ohne Taster, mit Not-Aus-Schalter
Stückliste
Rohrgriff GN 332-200-SW-T0-2-R
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L
Länge ±0.2
mm
D
Gewinde
M8
B1
27 mm
B2
17 mm
B3
51 mm
B4
68 mm
H1
51 mm
H2
68 mm
T
min.
15 mm
FARBEVIS
Oberfläche
TSVIS
Türanschlag
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
85365080
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen