Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 3975 - Schneckengetriebe, Gehäuse Aluminium, Form A, mit Abtrieb einseitig
Stückliste
Schneckengetriebe GN 3975-20-A-12-18-AN
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
M1
20 mm
D1
j6
12 mm
I
Übersetzung
mm
B1
35 mm
B2
4 mm
B3
JS9
4 mm
D2
H7
12 mm
D3
30 mm
D4
20 mm
D5
27.4 mm
H
1.5 mm
L1
60 mm
L2
16 mm
L3
12 mm
L4
3 mm
T1
2 mm
T2
13.8 mm
T3
1.6 mm
T4
18.3 mm
D6
M4
D7
4.2 mm
D8
M5
M2
26 mm
M3
50 mm
M4
17.5 mm
M5
1.5 mm
M6
31 mm
M7
26 mm
M8
42.5 mm
M9
22.5 mm
M10
26 mm
OB
Oberfläche
eloxiert, naturfarben
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84834025
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen