Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 422 - Bügelgriffe, Form T1, mit 1 Taster, Anschlussart K, Kabel
Stückliste
Bügelgriff GN 422-ZD-T1-K-2-SW
PARTNUMBER
E+G ARTIKELNUMMER
L1
±0,2
117 mm
L2
158 mm
L3
105.5 mm
A
10.2 mm
B
33 mm
D
Gewinde
M6
H
44 mm
T
12 mm
L4
Kabellänge
m
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
79070000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen